Philips CorePro LEDbulb

La soluzione LEDbulb conveniente

Prodotti

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT
42067000
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840
16905000
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865
16921000
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT
42069400
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840
16907400
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865
16923400
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840
16909800
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865
16925800

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

I prodotti CorePro LEDbulb sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di attacco E27 o B22 e sono progettati come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. La lampadina CorePro LED è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

Vantaggi

  • Grazie a un design sobrio ed elegante, questa lampadina è la sostituzione ideale per le lampade a incandescenza opache

  • Fino all'80% di risparmio energetico

Caratteristiche

  • Facilità di aggiornamento diretto (retrofit) con supporti esistenti E27 e B22

  • Accensione immediata a massima potenza: al momento dell'accensione, le lampadine LED Philips erogano immediatamente il livello massimo di luminosità

Applicazioni

  • Hotel, ristoranti, bar, caffè, musei, negozi
  • Camere d'albergo, hall, corridoi, scale, servizi igienici, reception, esposizioni, espositori

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CorePro LEDbulb it_IT pdf 630.3 kB

Immagini

Family-Photographs-CorePro LEDbulb
Risorse multiple - Visuals
Video
CorePro Plastic LEDbulbs mp4 240.4 MB

Plug-in software

Family-IES-CorePro LEDbulb
Risorse multiple - Software Plugins