Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 6500 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 6500 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 16923400
Codice d'ordine completo: 872016916923400

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002306708 pdf 66.6 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 536.3 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002306708 it_IT pdf 296.9 kB

Immagini

Product-Photographs-929002306708_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002306708_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865 IES 609 B

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB