Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 ore

LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 ore, 105.00 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 42069400
Codice d'ordine completo: 871951442069400

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002306508 pdf 67.2 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 359.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002306502 it_IT pdf 332.0 kB

Immagini

Product-Photographs-929002306502_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002306502_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT IES 611 B

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB