Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, B22, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, B22, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 57763900
Codice d'ordine completo: 871869657763900

Specifiche

Attacco
B22
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001233902 pdf 67.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 355.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001233902 it_IT pdf 593.3 kB

Immagini

Product-Photographs-929001233902_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001233902_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827 ies 3.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB