Philips Tubo LED MASTER Value Universal T8

Illuminazione LEDtube Universal T8 oggi più semplice che mai

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

La nuova soluzione Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 semplifica notevolmente i progetti di illuminazione perché non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver: grazie un design esclusivo Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 può essere montata direttamente negli apparecchi di illuminazione collegati a reattori elettromagnetici, reattori elettronici HF o linea elettrica. È facilissima da utilizzare e non richiede più l'acquisto di due tipi di tubi. Estremamente sicura, affidabile e facile da installare, Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 è l'alternativa ideale ai tubi fluorescenti standard per massimizzare il valore per la durata, sia in termini di risparmio energetico che di riduzione dei costi di manutenzione.

Vantaggi

  • Costo operativo ridotto grazie al consumo energetico inferiore

  • Costo di manutenzione inferiore grazie alla durata di vita più lunga rispetto alle lampade convenzionali

Caratteristiche

  • Sostituzione delle lampade T8 esistenti in installazioni sia con reattori EM/HF che linea elettrica

  • Risparmio energetico rispetto ai tubi fluorescenti

Applicazioni

  • Uffici, negozi, scuole, punti vendita
  • Impianti industriali e magazzini

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Tubo LED MASTER Value Universal T8 it_IT pdf 210.5 kB

Immagini

Family-Photographs-Tubo LED MASTER Value Universal T8
Risorse multiple - Visuals
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 1 mp4 13.4 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 003 mp4 214.0 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 3 mp4 17.6 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 2 mp4 8.7 MB
Immagine della confezione
Packaging Image tif 1.6 MB

Plug-in software

Family-IES-Tubo LED MASTER Value Universal T8
Risorse multiple - Software Plugins