Italia - Italiano

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Universale, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDtube, T8, Universale, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 ore, 161 lm/W, EEL C, G13, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 31670600
Codice d'ordine completo: 871951431670600

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002997102 pdf 68.3 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 244.5 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002997102 it_IT pdf 635.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Immagini

Product-Photographs-929002997102_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002997102_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8 IES 2.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8 ldt 91.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB