Italia - Italiano

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Universale, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDtube, T8, Universale, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 ore, 147 lm/W, EEL D, G13, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 31674400
Codice d'ordine completo: 871951431674400

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002997302 pdf 68.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 243.3 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002997302 it_IT pdf 641.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Immagini

Product-Photographs-929002997302_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002997302_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 IES 2.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 ldt 91.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB