Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 ore, 142.00 lm/W, EEL E, G5, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Codice d'ordine: 74951400
Codice d'ordine completo: 871869974951400

Specifiche

Attacco
G5
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002352002 pdf 67.3 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 162.0 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002352002 it_IT pdf 640.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-929002352002_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002352002_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE IES 3.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB