Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 ore, 139.00 lm/W, EEL E, G5, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Codice d'ordine: 74329400
Codice d'ordine completo: 871869674329400

Specifiche

Attacco
G5
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001391002 pdf 67.5 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 162.0 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001391002 it_IT pdf 497.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-929001391002_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001391002_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5 ies 2.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB