Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 ore, 147 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Codice d'ordine: 16323200
Codice d'ordine completo: 872016916323200

Specifiche

Attacco
G5
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003597002 pdf 67.5 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 161.0 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003597002 it_IT pdf 640.2 kB

Immagini

Product-Photographs-929003597002_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003597002_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5 IES 6.2 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HE-11.5W-865-T5-929003597002 pdf 600.3 kB