Sii il primo!
Ricevi le ultime notizie e aggiornamenti – iscriviti alla nostra newsletter!
Progettisti illuminotecnici e ingegneri
Certified System Integrators
Installatori e grossisti
Green Switch Calculator
Case Studies
Contatti
Lavora con noi
Notizie ed eventi
Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 768.4 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 2.9 MB
Product-Photographs-929003130702_EU ZIP
Product-Diagrams-929003130702_EU ZIP
Descrizione prodotto
Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 19.5 W, LED alternative to 54W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 20000 ore, 102.00 lm/W, EEL F, G13, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1
Dimension Drawing (with table) - Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8
Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8
General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8
LEDtube ECO SLR 16W 20K LifetimeVsTc-LED
LEDtube ECO SLR 16W 20K FailureRate-LED
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8