Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 20000 ore

Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8

Descrizione prodotto

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 20000 ore, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Codice d'ordine: 40367300
Codice d'ordine completo: 871951440367300

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
20.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003130302 pdf 67.5 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 234.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003130302 it_IT pdf 769.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Immagini

Product-Photographs-929003130302_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003130302_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 IES 1.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929003130302-EPD pdf 684.2 kB