Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8

Descrizione prodotto

CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 ore, 116 lm/W, EEL E, G13, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 44807000
Codice d'ordine completo: 871951444807000

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003519762 pdf 66.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 269.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003519702 it_IT pdf 618.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Immagini

Product-Photographs-929003519702_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003519702_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 IES 14.9 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB