Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8

Descrizione prodotto

CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 ore, 112 lm/W, EEL E, G13, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 42103500
Codice d'ordine completo: 871951442103500

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003158602 pdf 68.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 269.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003158602 it_IT pdf 631.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Immagini

Product-Photographs-929003158602_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003158602_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8 ldt 15.2 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB