Philips Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro G di qualità

Lampade LED oliva e sfera in vetro con flusso regolabile con minore consumo energetico

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Caratterizzate da un design tradizionale, le lampade a filamento LED classiche combinano le forme classiche delle comuni lampadine a oliva e sferiche a incandescenza con i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Questo prodotto offre maggiore risparmio energetico rispetto alle normali lampadine oliva e sferiche LED e inoltre, allo stesso tempo, fornisce al cliente un'esperienza luminosa ottimale con prestazioni di regolazione eccezionali. Le lampade oliva e sferiche LED MASTER in vetro consentono un notevole risparmio energetico offrendo addirittura il 30% in più rispetto ai normali LED e forniscono un'eccellente qualità della luce. Grazie a una durata di 15.000 ore, consentono di ridurre i costi di manutenzione.

Vantaggi

  • a risparmio energetico, 30% di energia in meno rispetto alle lampade oliva e sferiche standard LED Philips

  • Maggiore durata che riduce l'esigenza di sostituzione

Caratteristiche

  • design tradizionale con forme classiche

  • adattabilità perfetta e finitura di alta qualità

Applicazioni

  • Casa
  • Hotel, ristoranti e bar

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro G di qualità it_IT pdf 293.1 kB

Immagini

Family-Photographs-Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro G di qualità
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro G di qualità
Risorse multiple - Software Plugins