Philips MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 ore, Vetro

MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 ore, Vetro, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 35551400
Codice d'ordine completo: 871951435551400

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2.5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003060402 pdf 67.3 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 189.6 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003060402 it_IT pdf 584.1 kB

Immagini

Product-Photographs-929003060402_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003060402_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG IES 2.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793396-Ref-929003059502 pdf 679.6 kB