Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 34720500
Codice d'ordine completo: 871951434720500

Specifiche

Attacco
E14
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001345555 pdf 66.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 178.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001345592 it_IT pdf 439.9 kB

Immagini

Product-Photographs-929001345592_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001345592_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG ies 3.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB