Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 34681900
Codice d'ordine completo: 871951434681900

Specifiche

Attacco
E14
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001345455 pdf 66.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 178.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001345492 it_IT pdf 439.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929001345492_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001345492_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG ies 3.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB