Philips Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Lampade LED con filamento per illuminazioni decorative

Prodotti

LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4
LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4
78333402

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

Vantaggi

  • Circa il 90% di risparmio energetico

  • Durata molto lunga che riduce l'esigenza di sostituzione

Caratteristiche

  • Design tradizionale con forma classica

  • Progettate per la visibilità, sia accese che spente

Applicazioni

  • Perfette per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Hotel, ristoranti e bar

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva it_IT pdf 215.5 kB

Immagini

Family-Photographs-Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva
Risorse multiple - Software Plugins