Philips LEDbulb, T25L, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4

Descrizione prodotto

LEDbulb, T25L, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 119 lm/W, EEL E, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 78333402
Codice d'ordine completo: 871869978333402

Specifiche

Attacco
E14
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001949015 pdf 66.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 173.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001949028 it_IT pdf 322.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929001949028_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001949028_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4 ies 867 B

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental product declaration pdf 672.0 kB