Italia - Italiano

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 650 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro

MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 650 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 118 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 03829600
Codice d'ordine completo: 872110303829600

Specifiche

Attacco
GU10
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004256202 pdf 68.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 258.1 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004256202 it_IT pdf 608.6 kB

Immagini

Product-Photographs-929004256202_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004256202_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D IES 5.4 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB