Italia - Italiano

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 95 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 39934100
Codice d'ordine completo: 872016939934100

Specifiche

Attacco
GU10
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
25.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Narrow Cone
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004248202 pdf 67.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 252.3 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004248202 it_IT pdf 308.1 kB

Immagini

Product-Photographs-929004248202_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004248202_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D IES 2.8 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB