Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 308.7 kB
Product-Photographs-929004247102_EU ZIP
Product-Diagrams-929004247102_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 280 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 100 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D
Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D
Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D
Life Expectancy Diagram