Italia - Italiano

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 4000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 ore

MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 4000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 ore, 92.00 lm/W, EEL F, PF 0.88, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 70523700
Codice d'ordine completo: 871869970523700

Specifiche

Attacco
GU10
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Narrow Cone
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002066002 pdf 67.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 241.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002066002 it_IT pdf 287.4 kB

Immagini

Product-Photographs-929002066002_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002066002_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D ies 10.1 kB