Italia - Italiano

Philips Faretto LED MASTER VALUE PAR

La soluzione ideale per l'illuminazione spot

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Con il loro design robusto e il fascio di luce bianco caldo, queste lampade PAR di nuova generazione sono ideali per l'illuminazione generale e spot nel settore dell'ospitalità. È una soluzione dimmerabile. Sono particolarmente adatte per aree pubbliche come atri, corridoi, scale, dove la luce è sempre accesa. Il prodotto offre un maggiore risparmio energetico rispetto ai normali spot LED.

Vantaggi

  • Risparmio energetico fino all'80% rispetto alle lampade alogene

  • Minori costi di manutenzione

Caratteristiche

  • Gamma regolabile

  • Luce priva di raggi UV e infrarossi per ridurre il calore e proteggere gli oggetti sensibili

Applicazioni

  • Hotel, ristoranti e bar: camere d'albergo, corridoi, hall, reception, ristoranti, bar, caffè
  • Casa: soggiorno, camera da letto, corridoio
  • Negozi: esposizioni, espositori, punti vendita, camerini

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Faretto LED MASTER VALUE PAR it_IT pdf 362.0 kB

Immagini

Family-Photographs-Faretto LED MASTER VALUE PAR
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Faretto LED MASTER VALUE PAR
Risorse multiple - Software Plugins