Italia - Italiano

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 4000 K, 540 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro

MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 4000 K, 540 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 90 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 44308200
Codice d'ordine completo: 871951444308200

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Narrow Cone
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003485902 pdf 67.5 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 168.9 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003485902 it_IT pdf 289.4 kB

Immagini

Product-Photographs-929003485902_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003485902_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D IES 7.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-PAR-COMF-8936061-COMF-8936061-Ref-929003485702 pdf 682.7 kB