Italia - Italiano

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 4000 K, 820 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro

MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 4000 K, 820 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 86 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 44324200
Codice d'ordine completo: 871951444324200

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Narrow Cone
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003485602 pdf 68.9 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 169.2 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003485602 it_IT pdf 300.3 kB

Immagini

Product-Photographs-929003485602_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003485602_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D IES 7.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MAS-LEDspot-VLE-D-9.5-75W-940-PAR30S-25D-929003485602 pdf 644.3 kB