Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Descrizione prodotto

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 77.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 75251700
Codice d'ordine completo: 871869675251700

Specifiche

Attacco
GU10
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Narrow Cone
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001215252 pdf 66.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 248.3 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001215232 it_IT pdf 457.3 kB

Immagini

Product-Photographs-929001215232_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001215232_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D ies 29.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB