Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 265 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Descrizione prodotto

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 265 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 75.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 72833800
Codice d'ordine completo: 871869672833800

Specifiche

Attacco
GU10
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Narrow Cone
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001217902 pdf 66.4 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 244.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001217902 it_IT pdf 444.9 kB

Immagini

Product-Photographs-929001217902_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001217902_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D ies 29.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB