Philips CorePro LED lineare MV

Apparecchio lineare R7S a tensione di rete con emissione luminosa molto elevata

Prodotti

CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D
57879700
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
57881000
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
71400300
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
71406500
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
64673800
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
64675200
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
30397300
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
30399700

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

Vantaggi

  • Risparmio energetico fino all'90% rispetto alle lampade alogene standard

  • Minori costi di manutenzione

Caratteristiche

  • Facilità di aggiornamento diretto (retrofit)

  • Funziona a 220-240 V CA e il suo fattore di forma è progettato come aggiornamento diretto (retrofit) in tutti gli attacchi a terminazione doppia

Applicazioni

  • Soggiorni, corridoi, illuminazione da esterni (lampade di emergenza), apparecchi a piantana per interni, illuminazioni per cantieri edili

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CorePro LED lineare MV it_IT pdf 561.8 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB

Immagini

Family-Photographs-CorePro LED lineare MV
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-CorePro LED lineare MV
Risorse multiple - Software Plugins