Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

Descrizione prodotto

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 128.57 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 57881000
Codice d'ordine completo: 871869657881000

Specifiche

Attacco
R7s
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001243802 pdf 67.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 303.3 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001243802 it_IT pdf 391.1 kB

Immagini

Product-Photographs-929001243802_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001243802_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D ies 4.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB