Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

Descrizione prodotto

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 118.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 30399700
Codice d'ordine completo: 871951430399700

Specifiche

Attacco
R7s
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
8.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002495101 pdf 67.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 169.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002495102 it_IT pdf 556.2 kB

Immagini

Product-Photographs-929002495102_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002495102_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840 IES 5.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Slim-COMF-5011000-Ref-929002495002 pdf 655.9 kB