Philips CoreLine Stagna, 43 W, L1500 mm, 5500 lm, 3000 K, Fascio largo, Opaca, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500

Descrizione prodotto

L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 5500 lm, 43 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40)SDCM<=3, Fascio largo, Opaca, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)

Codice d'ordine: 36937299
Codice d'ordine completo: 871016336937299

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500 txt 4.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401824781 it_IT pdf 246.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Immagini

Product-Photographs-911401824781_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401824781_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500 IES
File di revisione
WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500 911401824781 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401824781 pdf 638.7 kB