Italia - Italiano

Philips CoreLine Stagna

CoreLine Stagna - La scelta ideale per passare ai LED.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

CoreLine Stagna garantisce altissima qualità. Con il suo design sottile ed elegante, mantiene l'architettura Coreline ben nota e apprezzata; L'installazione è semplice e veloce, grazie al suo design efficiente. I prodotti CoreLine Stagna possono sostituire direttamente i tradizionali apparecchi stagne con lampade fluorescenti da 18 W a 58 W. CoreLine Stagna offre una migliore distribuzione della luce a fascio largo per un'illuminazione semplice ed efficace. In questa gamma sono disponibili anche apparecchi Interact Ready con comunicazioni wireless integrate, pronti per essere utilizzati con gateway, sensori e software Interact.

Vantaggi

  • Risparmio energetico e maggiore durata per ridurre i costi operativi

  • Design robusto per un'installazione semplice e veloce

Caratteristiche

  • Lunga durata ed elevata efficienza: fino a 100.000 ore con flusso al 70% min. rispetto al livello iniziale ed efficienza fino a 160lm/w

  • Molte opzioni disponibili: L600 / 1200/ 1500, fino a 8000lm, 4000K

Applicazioni

  • Parcheggi al coperto
  • Industria
  • Magazzini
  • Illuminazione generale

Avvertenze e sicurezza

  • Con il passare del tempo, i raggi UV danneggeranno il materiale, causando una riduzione dell'impermeabilità e la non conformità alla classificazione IP66.

  • Non installare l'apparecchio per illuminazione in luoghi esposti alla luce diretta del sole.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CoreLine Stagna it_IT pdf 961.3 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 444.8 kB

Immagini

Family-Photographs-CoreLine Stagna
Risorse multiple
File di revisione
CoreLine waterproof G2, Revit files zip 3.4 MB
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Video
Electrician telling what the benefits and improvements of the new CoreLine Waterproof are. mp4 139.2 MB

Plug-in software

Family-IES-CoreLine Stagna
Risorse multiple
Collezione IES famiglia
CoreLine waterproof All_in portfolio photometrics zip 8.7 kB