Italia - Italiano

Philips CoreLine Stagna, 62 W, L1500 mm, 10000 lm, 4000 K, Simmetrica, Trasparente, IP65, IK08

WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500

Descrizione prodotto

L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 10000 lm, 62 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Simmetrica, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 75430099
Codice d'ordine completo: 872016975430099

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 txt 4.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401815887 it_IT pdf 386.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine waterproof G2, Installation instruction pdf 2.4 MB

Immagini

Product-Photographs-911401815887_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401815887_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 IES
File di revisione
WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 911401815887 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401815887 pdf 638.5 kB