Italia - Italiano

Philips CoreLine Stagna, 30 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Fascio largo, Smerigliata, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200

Descrizione prodotto

L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Driver wireles Interact System Ready, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Cablaggio passante 3 fasi

Codice d'ordine: 97580700
Codice d'ordine completo: 871869997580700

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200 txt 4.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101273 it_IT pdf 361.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Immagini

Product-Photographs-910505101273_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101273_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200 IES
File di revisione
WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200 910505101273 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505101273 pdf 637.8 kB