Descrizione prodotto
L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 4000 lm, 29.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore plug-in esterno impermeabile a 3 poli, Cablaggio passante 1 fase