Italia - Italiano

Philips CoreLine Stagna, 16.5 W, L600 mm, 1900 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Smerigliata, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED19S/840 PSD L600

Descrizione prodotto

L600 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 1900 lm, 16.5 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)

Codice d'ordine: 88306800
Codice d'ordine completo: 871869688306800

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED19S [LED module, system flux 1900 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT120C G2 LED19S/840 PSD L600 txt 4.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505100038 it_IT pdf 250.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Immagini

Product-Photographs-910505100038_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505100038_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT120C G2 LED19S/840 PSD L600 IES
File di revisione
WT120C G2 LED19S/840 PSD L600 910505100038 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED19S/840 PSD L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED19S/840 PSD L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED19S/840 PSD L600 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100038 pdf 636.0 kB