Philips CoreLine Stagna Gen3, All-in, 50 W, 28.5 W, L1500 mm, 4600 lm, 5700 lm, 6800 lm, 8000 lm, 4000 K, Simmetrica, Trasparente, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500

Descrizione prodotto

L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Lumen, 4600 lm, 5700 lm, 6800 lm, 8000 lm, 50 W, 28.5 W, 162 lm/W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simmetrica, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 6 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Codice d'ordine: 33347699
Codice d'ordine completo: 872110333347699

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500 txt 4.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401839688 it_IT pdf 1.1 MB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Immagini

Product-Photographs-911401839688_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401839688_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500 IES
File di revisione
WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500 911401839688 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB