Philips CoreLine Stagna Gen3
Installa in modo intelligente, termina più rapidamente. Scegli affidabilità e prestazioni durature.
Prodotti
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
CoreLine Stagna mantiene la promessa CoreLine di apparecchi d'illuminazione innovativi, facili da utilizzare e di altissima qualità. La sua architettura affidabile, nota e apprezzata stabilisce un nuovo standard per l'installazione e la sostenibilità. Un connettore esterno premontato opzionale consente una connessione rapida e semplice, mentre il suo design efficiente garantisce flessibilità con pacchi di emergenza plug-in e impostazioni "All-in", consentendo regolazioni in loco per adattarsi meglio alle diverse condizioni applicative. L'architettura intelligente semplifica la sostituzione dei componenti senza l'uso di utensili, mentre l'imballaggio in carta mono-materiale semplifica la gestione dei rifiuti in loco. Inoltre, il corpo opzionale in plastica riciclata post-consumo (PCR) porta il design eco-compatibile a un livello superiore. La tecnologia CoreLine Stagna garantisce una migliore distribuzione della luce a fascio largo, per un'illuminazione semplice ed efficace. Può sostituire direttamente i tradizionali apparecchi d'illuminazione impermeabili con lampade fluorescenti da 18W a 58W, garantendo un notevole risparmio energetico. La famiglia di prodotti comprende anche una gamma di opzioni, come on/off, dimmerazione DALI e l'opzione Interact Ready con comunicazioni wireless integrate, utilizzabile con gateway, sensori e software Interact.
Vantaggi
Installazione e assistenza rapide e senza problemi
Soddisfa le esigenze dei progetti di applicazioni generali, con un design robusto (IK08) e un elevato grado di protezione da acqua e polvere (IP66)
Caratteristiche
Lunga durata di 100.000 ore a L80 con 5 anni di garanzia
Alta efficienza: versioni standard da 160 lm/W, versioni UltraEfficient da 185 lm/W
Applicazioni
Avvertenze e sicurezza
Con il passare del tempo, i raggi UV danneggeranno il materiale, causando una riduzione dell'impermeabilità e la non conformità alla classificazione IP66.
Non installare l'apparecchio d'illuminazione in luoghi esposti alla luce diretta del sole.