Italia - Italiano

Philips CoreLine Stagna Gen3, UltraEfficient, 44 W, L1500 mm, 8200 lm, 4000 K, DALI, Simmetrica, Trasparente, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500

Descrizione prodotto

L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 8200 lm, 44 W, 186 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simmetrica, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 6 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Codice d'ordine: 39001100
Codice d'ordine completo: 872110339001100
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
Tender text - WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 txt 4.3 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505106555 it_IT pdf 876.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910505106555_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505106555_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 IES
File di revisione
WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 910505106555 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB