Philips CoreLine Stagna Gen3, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Simmetrica, Trasparente, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 80S/840 WIA L1500
Descrizione prodotto
L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Driver wireles Interact System Ready, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38; 0.37) SDCM<3, Simmetrica, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 6 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni