Philips CoreLine tubolare stagna, 28 W, L1500 mm, 3900 lm, 4000 K, Fascio extra largo, Opale, IP69K, IK06, TW1
WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500
Descrizione prodotto
L1500 mm, Plastica, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 3900 lm, 28 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Fascio extra largo, Opale, Polimetilmetacrilato, IP69K | Protetto contro la penetrazione di polvere, tenuta stagna sotto pressione 80 °C, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Cablaggio passante 1 fase
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- No
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni
- Rating di sostenibilità
- Unclassified