Philips CoreLine tubolare stagna
Installa in modo più efficiente, e piu rapidamente. Scegli affidabilità e prestazioni di lunga durata
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
CoreLine Stagna tubolare mantiene la promessa CoreLine di apparecchi per illuminazione innovativi, facili da utilizzare e di altissima qualità. CoreLine Stagna tubolare è un apparecchio per illuminazione affidabile, efficiente e di lunghissima durata, disponibile in due versioni per soddisfare le varie esigenze di applicazione. L'apparecchio per illuminazione sigillato e resistente all'ammoniaca (tubo in PMMA) è adatto per l'illuminazione di animali, bestiame e applicazioni alimentari, mentre la versione in PC offre un design moderno e industriale, adatto a un'ampia gamma di applicazioni di illuminazione generale. Entrambe le versioni sono dotate di un'elevata protezione contro polvere, acqua e urti, il che le rende adatte ad applicazioni specifiche. Gli apparecchi CoreLine Stagna tubolari WT210C garantiscono risparmio energetico e minore necessità di manutenzione. Allo stesso tempo, possono essere installati in pochissimo tempo e senza attrezzi, grazie al cablaggio passante preinstallato e a un connettore esterno, grazie ai quali non è necessario aprire l'apparecchio. Queste soluzioni di illuminazione impermeabili sono flessibili e possono essere montate sul soffitto o sospese sia in ambienti interni che esterni.
Vantaggi
Consente di risparmiare sui costi energetici e di manutenzione
Installazione rapida e senza attrezzi su soffitti o a sospensione (in interni ed esterni)
Caratteristiche
WT210C disponibile in 2 versioni: PMMA sigillato resistente all'ammoniaca e copertura in policarbonato (PC)
Elevata protezione da acqua, polvere e urti: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)