Italia - Italiano

Philips CoreLine tubolare stagna Gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Angolo del fascio 120°, Riflettore ovale, Opale, IP67, IK06, TW1, EL-DC

WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PMMA L1200

Descrizione prodotto

L1200 mm, Plastica, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, compatibile con illuminazione di emergenza centralizzata (integrata) a corrente continua, 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Angolo del fascio 120°, Riflettore ovale, Opale, Polimetilmetacrilato, IP67 | Protetto contro la penetrazione di polvere, tenuta stagna, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 32973899
Codice d'ordine completo: 872110332973899

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
No
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PMMA L1200 txt 4.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401828988 it_IT pdf 769.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction, WT210C, PMMA pdf 3.4 MB

Immagini

Product-Photographs-911401828988_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401828988_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PMMA L1200 IES
File di revisione
WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PMMA L1200 911401828988 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PMMA L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PMMA L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PMMA L1200 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 924.9 kB