Philips CoreLine tubolare stagna Gen2
Installa in modo intelligente, termina più rapidamente. Scegli affidabilità e prestazioni durature.
Prodotti
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
CoreLine Stagna tubolare mantiene la promessa CoreLine di apparecchi per illuminazione innovativi, facili da utilizzare e di altissima qualità. CoreLine Stagna tubolare è un apparecchio per illuminazione affidabile, efficiente e di lunghissima durata, disponibile in due versioni per soddisfare le varie esigenze di applicazione. L'apparecchio resistente all'ammoniaca (tubo in PMMA) è adatto per l'illuminazione di animali, allevamenti e applicazioni nel settore alimentare, mentre la versione con tubo in PC offre un design moderno e industriale, adatto a un'ampia gamma di applicazioni di illuminazione generale. Entrambe le versioni sono dotate di un'elevata protezione contro polvere, acqua e urti, il che le rende adatte ad applicazioni specifiche. Gli apparecchi CoreLine Stagna tubolari WT210C garantiscono risparmio energetico e minore necessità di manutenzione. Possono essere installati in pochissimo tempo e senza attrezzi, grazie alla cablatura passante preinstallata e a un connettore esterno, il che significa che l’apparecchio non necessita di essere aperto. Queste soluzioni di illuminazione impermeabili offrono una flessibilità di montaggio, potendo essere installate a soffitto o sospese, sia in ambienti interni che in ambienti esterni (protetti). Questa famiglia offre anche opzioni on/off, dimming DALI e un'opzione pronta per Interact con comunicazione wireless integrata, che possono essere utilizzate con gateway, sensori e software Interact.
Vantaggi
Consente di risparmiare sui costi energetici e di manutenzione
Installazione rapida e senza attrezzi su soffitti o a sospensione (in interni ed esterni)
Caratteristiche
2 versioni: tubo in PMMA resistente all'ammoniaca e tubo in policarbonato (PC)
Alta protezione da acqua, polvere e impatti: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IP69K/IK10 (PC)