Italia - Italiano

Philips CoreLine tubolare stagna Gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Angolo del fascio 120°, Riflettore ovale, Opale, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200

Descrizione prodotto

L1200 mm, Plastica, Bianco, Driver wireles Interact System Ready, 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Angolo del fascio 120°, Riflettore ovale, Opale, Polimetilmetacrilato, IP67 | Protetto contro la penetrazione di polvere, tenuta stagna, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 32969199
Codice d'ordine completo: 872110332969199

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
No
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 txt 3.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401828588 it_IT pdf 883.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction, WT210C, PMMA pdf 3.4 MB

Immagini

Product-Photographs-911401828588_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401828588_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 IES
File di revisione
WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 911401828588 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 LDT