Descrizione prodotto
L1200 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 4650 lm, 31 W, 150 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Angolo del fascio 120°, Riflettore ovale, Opale, Policarbonato, IP68 | Protetto contro la penetrazione di polvere, tenuta stagna sotto pressione, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli