Descrizione prodotto
L1500 mm, Plastica, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Angolo del fascio 120°, Riflettore ovale, Opale, Polimetilmetacrilato, IP67 | Protetto contro la penetrazione di polvere, tenuta stagna, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli