Italia - Italiano

Philips CoreLine tubolare stagna Gen2, 26 W, L1500 mm, 3900 lm, 4000 K, Angolo del fascio 120°, Riflettore ovale, Opale, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500

Descrizione prodotto

L1500 mm, Plastica, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 3900 lm, 26 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Angolo del fascio 120°, Riflettore ovale, Opale, Polimetilmetacrilato, IP67 | Protetto contro la penetrazione di polvere, tenuta stagna, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 32960899
Codice d'ordine completo: 872110332960899

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
No
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 txt 3.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401827688 it_IT pdf 769.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction, WT210C, PMMA pdf 3.4 MB

Immagini

Product-Photographs-911401827688_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401827688_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 IES
File di revisione
WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 911401827688 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 1.1 MB